Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI

  • Ref. 0 610 92
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

102,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH IP66 ECO1 références : 062526, 062552
  • Pour BAPI référence 060894

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Baby
  • Nombre de cellules
    2
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    2.4V
  • Capacité
    1500mAh
  • Désignation IEC
    KR14
  • Autre désignation
    SC
  • Longueur
    86.7mm
  • Hauteur, borne comprise
    26mm
  • Largeur
    26mm
  • Diamètre
    26mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    0-40°C
  • Adapté à une charge rapide
    Oui
  • Poids
    95.2g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    53g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060610920

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI

À associer