Batterie Ni-Cd pour maintenance BAEH SATI évolutif

  • Ref. 0 610 33
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

107,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour référence 062550

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Baby
  • Nombre de cellules
    4
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    4.8V
  • Capacité
    1500mAh
  • Désignation IEC
    KR14
  • Autre désignation
    SC
  • Longueur
    89mm
  • Hauteur, borne comprise
    43mm
  • Largeur
    22.5mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    0-40°C
  • Adapté à une charge rapide
    Oui
  • Poids
    190.4g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    4
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    53g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060610333

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations