Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES+BAEH évacuation référence 062560
- Ref. 0 610 32
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
71,09 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour référence 062560
Les + installation
Cosses de connexion différenciées pour interdire le risque d'inversion de polarité de la batterie
Les + utilisation
Cette batterie permet d'augmenter la durée de vie des BAES d'évacuation et de BAEH ne satisfaisant plus leurs autonomies réglementaires
Recommandations / restrictions d’usages
- Destiné uniquement aux BAES et BAEH Legrand
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Baby
- Nombre de cellules 3
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 3.6V
- Capacité 1600mAh
- Désignation IEC KR14
- Autre désignation SC
- Longueur 67mm
- Hauteur, borne comprise 43mm
- Largeur 22mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante 0-40°C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 142.8g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) Cs
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610326
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main