Batterie Ni-Cd pour maintenance bloc à phares référence 062530
- Ref. 0 610 31
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour bloc à phares
937,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour référence 062530
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Autre
- Nombre de cellules 8
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 4.8V
- Capacité 15000mAh
- Désignation IEC Autre
- Autre désignation F
- Longueur 135.6mm
- Hauteur, borne comprise 98.1mm
- Largeur 70.8mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante 0-40°C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 1600g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 8
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 230g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610319
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main