Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité

  • Ref. 0 609 48
  • LEGRAND

Accessoire pour bloc ou LSC d'éclairage de sécurité

141,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
  • Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou d'une armoire électrique la commande d'extinction ou d'allumage des blocs
  • Composé d’un commutateur à manette Ø22mm et d’une étiquette ''Allumage/extinction des BAES''
  • Facilité de perçage et maintien de l'IP

Les + installation

Se fixe facilement sur les portes d'armoire

Les + utilisation

Permet de mettre au repos ou de remettre les BAES en fonctionnement sans ouvrir l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisable sur les télécommandes Legrand

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Couleur Noir
  • Matériau Plastique
  • Longueur 92.1 mm
  • Largeur 30 mm
  • Hauteur 57.1 mm
  • Diamètre 22 mm
  • EAN/Gencode 3245060609481