Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566

  • Ref. 0 609 41
  • LEGRAND

Lampe de remplacement pour anciens BAES d'ambiance

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Pour références : 062565, 062566

  • Puissance de la source lumineuse 8 W
  • Flux lumineux de la source 450 lm
  • Culot G5
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Température de couleur 4000 K
  • Forme de la lampe Torche
  • Efficacité lumineuse de la lampe 56 lm/W
  • Code couleur de la lumière 4000
  • Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Neutre 3 300 à 5 300 K
  • Diamètre du tube 16 mm
  • Longueur 302 mm
  • Diamètre de l'anneau 16 mm
  • Réflecteur interne Non
  • Angle de rayonnement 360 °
  • Couleur Autre
  • Application Général
  • Protection contre les éclats Non
  • Bande d'allumage Non
  • Allumage rapide Oui
  • Utilisation sans starter Oui
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
  • A double paroi Non
  • Pour des applications à faibles températures Non
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 8 kWh
  • Durée de vie nominale moyenne 5000 h
  • EAN/Gencode 3245060609412