Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

  • Ref. 0 609 40
  • LEGRAND

Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Tube à fluorescence
  • TL 6W - Haute luminosité
  • Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

  • Puissance de la source lumineuse 6 W
  • Flux lumineux de la source 240 lm
  • Culot G5
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Température de couleur 4100 K
  • Forme de la lampe Torche
  • Efficacité lumineuse de la lampe 40 lm/W
  • Code couleur de la lumière 4100
  • Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Neutre 3 300 à 5 300 K
  • Diamètre du tube 16 mm
  • Longueur 226 mm
  • Diamètre de l'anneau 16 mm
  • Réflecteur interne Non
  • Angle de rayonnement 360 °
  • Couleur Autre
  • Application Général
  • Protection contre les éclats Non
  • Bande d'allumage Non
  • Allumage rapide Oui
  • Utilisation sans starter Oui
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
  • A double paroi Non
  • Pour des applications à faibles températures Non
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 6 kWh
  • Durée de vie nominale moyenne 5000 h
  • EAN/Gencode 3245060609405