Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

  • Ref. 0 609 26
  • LEGRAND

Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

3,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Ampoule culot E10
  • 12V - 0,1A - 1,2W
  • Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

Les + installation

Culot E10

Les + utilisation

Cette ampoule de remplacement permet d'augmenter la durée de vie des BAES pour lesquels la veilleuse est HS

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    1.2W
  • Tension de lampe
    12-12V
  • Culot
    Autre
  • Modèle
    Clair
  • Couleur
    Incolore
  • Diamètre
    11mm
  • Longueur totale
    29.5mm
  • Krypton
    Non
  • Antichoc
    Non
  • Adapté à un four
    Non
  • Avec vide
    Oui
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Durée de vie nominale moyenne
    5000h
  • EAN/Gencode
    3245060609269

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations