Hublot ovale étanche pour environnements sévères avec diffuseur verre incolore et culot E27
- Ref. 0 604 77
- LEGRAND
Hublot étanche, permet un éclairage optimal dans les environnements tertiaires et industriels sévères
165,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot ovale étanche pour environnements sévères - IP55 - IK04 (IK08 avec grille de protection)
- Classe I - Avec diffuseur verre incolore et culot E27 (standard européen) - métal et verre
- Borne de mise à la terre - 3 entrées en T
- Pour presse-étoupe ISO20 (fourni) - Pour lampes équivalentes à 55W maximum en halogène ou 17W maximum en fluocompact ou 8W LED
- Température d'utilisation :
- minimum : - 30°C
- maximum : + 35°C
Les + installation
Typologie d’installation : en plafonnier ou en position murale
Les + utilisation
Champ d’application Eclairage intérieur et extérieur :• Escaliers, couloirs, caves• Parking, garages, circulations• Locaux techniques (chaufferie)• Chambres froides• Fours
Recommandations / restrictions d’usages
- A usage tertiaire ou industriel
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.796 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00324FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11455AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille E27
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Couleur du boîtier/corps Gris
- Matériau de la verrine Verre structuré
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 110-230V
- Courant nominal 326-681mA
- Appareillage Non requis
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Asymétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif
80° - Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection I
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40°C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée 75-75W
- Puissance du système 75W
- Flux lumineux utile 1025lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2700-2700K
- Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
- Largeur 120mm
- Hauteur/profondeur 122mm
- Longueur 195mm
- Longueur d’encastrement 195mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060604776
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
10.8 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Hublot ovale étanche pour environnements sévères avec diffuseur verre incolore et culot E27
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main