Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc avec frein de culot E40

  • Ref. 0 601 80
  • LEGRAND

Douille, pour luminaire d'éclairage public

56,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc
  • 16A maximum - 500V~ - avec frein de culot E40
  • A usage professionnel

Les + utilisation

Pour luminaire d'éclairage public

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support de lampe d'éclairage
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Profondeur
    80mm
  • Douille
    E40
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec collier
    Non
  • Filetage de raccord
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    80mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-160°C
  • Temperature de stockage
    -5-160°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-500V
  • Courant d'alimentation
    0-16A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1-4mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    3245060601805

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations