Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134

  • Ref. 0 601 35
  • LEGRAND

Douille DCL compacte pour le raccordement des luminaires à un circuit électrique

7,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Douille DCL culot E27
  • Livrée avec une fiche DCL détachable
  • Puissance : 75W maximum
  • Repositionnable pour connecter un luminaire
  • Compacte

Les + installation

Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie

Les + utilisation

Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support de lampe d'éclairage
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Profondeur
    83mm
  • Douille
    E27
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Filetage de raccord
    Sans
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    38mm
  • EAN/Gencode
    3245060601355

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

67% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage