Douille en porcelaine pour éclairage public avec frein de culot E27 et jupe de protection

  • Ref. 0 601 30
  • LEGRAND

Douille, pour luminaire d'éclairage public

32,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Douille porcelaine pour éclairage public
  • 4A - 500V~ - 150W maximum pour utilisation en 250V - Culot E27
  • A usage professionnel
  • Avec frein de culot
  • Avec jupe de protection

Les + installation

Connexion sur borne à vis

Les + utilisation

Pour luminaire d'éclairage public

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Support de lampe d'éclairage
  • Matériau Autre
  • Couleur Blanc
  • Profondeur 45 mm
  • Douille E27
  • Avec insertion de starter Non
  • Type de fixation Autre
  • Avec collier Non
  • Filetage de raccord Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-160 °C
  • Temperature de stockage -5-160 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 0-500 V
  • Courant d'alimentation 0-4 A
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Oui
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • EAN/Gencode 3245060601300