Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière isolante 4A 100W
Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique
4,82 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Douille culot E27 à raccord fileté
- 4A - 100W - Simple bague matière isolante - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique
- 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
- Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
- Conforme à la norme NF EN 60238
Les + installation
Connexion sur borne à vis
Recommandations / restrictions d’usages
- Intensité (A) maximum pour utilisation en tension < 50V - Puissance (W) maximum pour utilisation en 250V
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.800 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Support de lampe d'éclairage
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Douille E27
- Avec insertion de starter Non
- Type de fixation Autre
- Filetage de raccord Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060601218
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main