Coffret multiprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ , 1 prise 2P+T NFC 200V~ à 250V~ et disjoncteur différentiel

Hypra, le coffret de prises permet de distribuer l'énergie vers un ou plusieurs appareils tout en offrant une protection forte des équipements et de leurs utilisateurs

875,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret multiprises Hypra IP44 équipé
  • Socle de 2 prises :
    - 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 16A brochage CEI
    - 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 16A brochage NFC à éclips
  • Prise avec disjoncteur différentiel
  • Plastique
  • Conforme aux normes :
    - IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
    - IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Prise CEE - 16 A 1x16A3p230V
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A Sans
  • Nombre de prises avec terre 2
  • Protection Autre
  • Disjoncteur différentiel Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Diamètre entrée de câble M25
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 370 mm
  • Largeur 140 mm
  • Profondeur 155 mm
  • EAN/Gencode 3245060598655

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 28 Fenêtre pour coffret Hypra 6 modules

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.