Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Hypra, prise de courant saillie fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux

1246,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise de courant saillie simple fixe Hypra IP66/67-55
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+N+T
  • 3 entrées ISO (2xM40 et 1xM50) obturées par bouchons (2xB40P et 1xB50P) et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
  • Boîtier réversible

Avantages

  • Triple IP55-66/67

Les + installation

Connexion et déconnexion facilitées

Les + utilisation

En connexion :
- IP55 garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP66/67-55)
- IP66/67 obtenu bague verrouillée
Hors connexion :
- IP55 assuré après clipsage du volet
- IP66/67 obtenu bague verrouillée

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
  • Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote : 4 conducteurs pour 2P+T
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Prise CEE - 16 A Sans
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A 1x125A5p400V
  • Nombre de prises avec terre 1
  • Protection Sans
  • Disjoncteur différentiel Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Type de raccordement au secteur Autre
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 329 mm
  • Largeur 170 mm
  • Profondeur 268 mm
  • EAN/Gencode 3245060595036

Support d’aide à la prescription