Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Hypra, prise de courant saillie fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux
444,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant saillie simple fixe Hypra IP66/67-55
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 63A - 2P+T
- 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
- Boîtier réversible
Avantages
- Triple IP55-66/67
Les + installation
Connexion et déconnexion facilitées
Les + utilisation
En connexion :
- IP55 garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP66/67-55)
- IP66/67 obtenu bague verrouillée
Hors connexion :
- IP55 assuré après clipsage du volet
- IP66/67 obtenu bague verrouillée
Recommandations / restrictions d’usages
- L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
- Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote : 4 conducteurs pour 2P+T
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.100 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.111 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.115 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00130EN-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00130FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Prise CEE - 16 A Sans
- Prise CEE - 32 A Sans
- Prise CEE - 63 A 1x63A xp xxxV
- Prise CEE - 125A Sans
- Nombre de prises avec terre 1
- Protection Sans
- Disjoncteur différentiel Sans
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
- Diamètre entrée de câble M32
- Manipulation Montage mural
- Classe de protection (IP) IP66
- Finition militaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 270 mm
- Largeur 130 mm
- Profondeur 190 mm
- EAN/Gencode 3245060593360
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel