Lot de 500 bouchons RE Ø20mm IP40
Bouchon d'étanchéité en matière plastique souple répondant aux exigence de la RE2020 ; s'adapte en bout de conduit flexible ICTA ou ICA pour limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique
1,16 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bouchon RE pour conduit diamètre 20mm - livré par 500
- Matière plastique souple SEBS
- IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s
- Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation : 5°C à + 60°C
- Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699
Avantages
- Bouchon bleu pour une intégration parfaite quand utilisé avec les conduits Turbogliss ICTA et ICA Legrand
- Bouchon disponible en petit et grand boîtage
Les + installation
Facilement perforable pour le passage des fils électriques - Adapté à presque tous les conduits, disponibles en diamètre 16, 20, 25, 32
Les + utilisation
Permet de limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.822 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- OCTOGLISS : découvrez toute la gamme de conduits Legrand dédiée aux pieuvristes Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Pour diamètre de tube nominal 20-20 mm
- Convient aux tubes rigides Oui
- Convient aux tubes flexibles Oui
- Etanche à l'air Oui
- Couleur Bleu
- EAN/Gencode 3414971491861
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h