Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 125A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur sectionneur

Hypra, le coffret de prises permet de distribuer l'énergie vers un ou plusieurs appareils tout en offrant une protection forte des équipements et de leurs utilisateurs

2450,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret monoprise Hypra IP55/66 équipé
  • Socle de 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ 125A
  • Prise avec interrupteur sectionneur
  • Plastique
  • Conforme aux normes :
    - IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
    - IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 125 A
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Rouge
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Commutateur Verrouillage électrique
  • Avec disjoncteur différentiel Non
  • Emplacements vides sur barre profilée Non
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Protection Autre
  • Finition militaire Non
  • EAN/Gencode 3245060591151