Coffret d'éclairage public avec interrupteur différentiel bipolaire typeAC et coupe-circuit

  • Ref. 0 589 90
  • LEGRAND

Coffret, pour protéger des installations d’éléments lumineux dans le domaine public

fabrique-en-france

  • Coffret de protection pour éclairage public - IP44 - IK07
  • Puissance dissipée sous In : 5W
    - Puissance maximum : 3680VA
    - Températures de fonctionnement : - 25°C à + 40°C. Températures de stockage : - 30°C à + 85°C
    - Avec interrupteur différentiel bipolaire typeAC - 25A - 30mA et coupe-circuit avec fusible 10A gG (éclairage public), 16A gG (illuminations) - Sans prise
  • Livré complet, monté, câblé, prêt à poser - Entrée de câble 3 x 2,5mm² souple H 07 RNF - Réarmement manuel - Matière plastique ABS classe II - Gris
  • Tenue au court-circuit :
    - avec interrupteur différentiel : 4500 A à 10000 A, selon la protection Legrand en amont, tableau de sélectivité
    - avec disjoncteur différentiel : 4500 A
  • Conformes aux normes :
    - NF C 17-200 installations d'éclairage public
    - décret du 14-11-1988 sur la protection des travailleurs
    - LCIE selon guide UTE C 17-210

Recommandations / restrictions d’usages

  • En cas d'utilisation d'une centrale clignotante, celle-ci doit être montée en aval du coffret

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Prise CEE - 16 A Sans
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A Sans
  • Protection Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel FI avec IFN 0,3 A
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Type de raccordement au secteur Autre
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 232.3 mm
  • Largeur 107 mm
  • Profondeur 116 mm
  • EAN/Gencode 3245060589905