Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A à équiper - 250V~ - peut recevoir jusqu'à 3 prises
- Ref. 0 589 43
- P17
- LEGRAND
P17, coffret corps de métier destiné à tous les corps d’état du bâtiment pour l’alimentation d’outils électro-portatifs - Ils peuvent être utilisés dans l’industrie, les laboratoires, les administrations ou par des particuliers
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - A équiper
- Equipé d'un plastron recevant jusqu'à 3 prises 16A maximum :
- prises P17 à brochage domestique référence 057671
- prises P17 IEC 16A BT à entraxes uniἀés à fixer horizontalement
- plaque avec bouton Osmoz arrêt d'urgence référence 057740 ou coupure d'urgence référence 057745
Equipé de :
- bornier IP2X pour raccordement du conducteur de protection
- un rail recevant jusqu'à 6 modules DIN 17,5mm
Livré avec :
- 2 plaques obturatricesIP 66 si équipé de prises IP66 et/ou d'obturateurs - - Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I) : 506,5mm x 181,5mm
- Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20
Les + installation
Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) - Montage sur poteau avec kit référence 036446, 036447, 036448 et 036449 (voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité)
Les + utilisation
Coffret mobile, avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible), permettant l'alimentation d'outils électroportatifs sur chantiers ou pour de l'évènementiel
Recommandations / restrictions d’usages
- Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
- Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)
- Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande) - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.135 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00993FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02852AD-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Prise CEE - 16 A Sans
- Prise CEE - 32 A Sans
- Prise CEE - 63 A Sans
- Prise CEE - 125A Sans
- Protection Sans
- Disjoncteur différentiel Sans
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
- Diamètre entrée de câble M20
- Manipulation Montage mural
- Classe de protection (IP) IP44
- Finition militaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 506.5mm
- Largeur 181.5mm
- Profondeur 110mm
- EAN/Gencode 3245060589431
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 800 25 | Pièce de maintenance pour coffret de chantier type coffret corps de métier |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A à équiper - 250V~ - peut recevoir jusqu'à 3 prises
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste