Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, protections et cordon 3m

  • Ref. 0 589 42
  • P17
  • LEGRAND

P17, coffret corps de métier destiné à tous les corps d’état du bâtiment pour l’alimentation d’outils électro-portatifs - Ils peuvent être utilisés dans l’industrie, les laboratoires, les administrations ou par des particuliers

848,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, protections et cordon 3m
  • Composition :
    - 5 prises à brochage domestique 16A
    - 1 bouton coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET)
    - protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30mA
    - cordon longueur 3m
    - 1 fiche à brochage domestique
    -Presse-étoupe IP68 M20
  • Puissance maximum 3,68kW - Poids : 2,9kg
  • - Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate
    - Dimensions (H x I) : 506,5mm x 181,5mm
  • Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20

Les + installation

Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) - Montage sur poteau avec kit référence 036446, 036447, 036448 et 036449 (voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité)

Les + utilisation

Coffret mobile, avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible), permettant l'alimentation d'outils électroportatifs sur chantiers ou pour de l'évènementiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
  • Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)
  • Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande) - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
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
  • Prise CEE - 16 A
    Sans
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Nombre de prises avec contact de terre
    5
  • Protection
    Autre
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Nombre de disjoncteurs
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Alimentation avec prise
  • Diamètre entrée de câble
    M20
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    506.5mm
  • Largeur
    181.5mm
  • Profondeur
    125mm
  • EAN/Gencode
    3245060589424

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 25 Pièce de maintenance pour coffret de chantier type coffret corps de métier

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, protections et cordon 3m

À associer