Serrure pour coffret P17

  • Ref. 0 577 35
  • P17
  • LEGRAND

P17, serrure qui assure une sécurité optimale par fermeture à clé de la fenêtre des coffrets mobiles

39,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Serrure pour réalisation de coffrets mobiles P17

Les + utilisation

Permet un accès sécurisé et limité aux protections

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas pour les coffrets 371mm x 125mm, 421mm x 125mm, ni pour les embases références 059938 et 057720
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Finition de poignée Clé
  • Manette Non
  • Verrouillage à cadenas Non
  • Type de fermeture Autre
  • EAN/Gencode 3245060577353