Plastron P17 280x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A et 1 prise 63A pour composer un coffret P17

  • Ref. 0 577 19
  • P17
  • LEGRAND

P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

28,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plastron P17
  • Dimensions :
    - hauteur : 280mm
    - largeur : 125mm
  • Pour coffret hauteur 280mm à 501mm
  • Peut recevoir 1 prise 16A ou 32A et 1 prise 63A
  • Livré avec une plaque d'obturation

Les + utilisation

Pour composer un coffret P17

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le coffret à composer est compatible avec la norme IEC 61439-2-3 : la certification du coffret complet avec son équipement est à la charge de l'ensemblier
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Adapté à CEE toutes intensités de courant
  • EAN/Gencode 3245060577193