Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz

  • Ref. 0 566 26
  • P17
  • LEGRAND

P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

266,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret monoprise P17 IP55 équipé
  • Equipé de :
    - 1 socle de prise 380 à 415V~
    - 16A
    - 3P+N+T
    - 50Hz à 60Hz
    - Interrupteur
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur : 220mm
    - Largeur : 125mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
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
  • Prise CEE - 16 A
    1x16A5p400V
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Nombre de prises avec contact de terre
    1
  • Protection
    Sans
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Diamètre entrée de câble
    M32
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    220mm
  • Largeur
    125mm
  • Profondeur
    135mm
  • EAN/Gencode
    3245060566265

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations