Fiche mobile coudée P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

  • Ref. 0 564 73
  • P17
  • LEGRAND

P17, fiche mobile coudée, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

28,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche mobile coudée P17 IP44
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 2P+T
  • Plastique
  • IK09

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    32A
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension selon EN 60309-2
    200-250 V (50+60 Hz) bleu
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Numéro RAL
    5005
  • Inverseur de phase
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Entrée de câble
    Raccord à écrou
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060564735

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations