Fiche mobile coudée P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17, fiche mobile coudée, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
26,52 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche mobile coudée P17 IP44
- Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
- Plastique
- IK09
Recommandations / restrictions d’usages
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.123 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.126 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00142FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00142EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 16 A
- Nombre de pôle(s) 5
- Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
- Position horaire des contacts de terre 6 h
- Couleur caractéristique Rouge
- Numéro RAL 3000
- Inverseur de phase Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Technique de raccordement Borne à vis
- Entrée de câble Raccord à écrou
- Direction d'enfichage Coudé
- Matériau Plastique
- Finition militaire Non
- EAN/Gencode 3245060564582
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Fiche mobile coudée P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel