Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm

  • Ref. 0 558 49
  • LEGRAND

Accessoire d'installation, le cadre saillie permet la pose en saillie de plaques sorties de câbles et de socles à encastrer

12,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cadre pour pose en saillie de socles et plaques sorties de câbles
  • 1 poste
  • Dimensions : 100mm x 100mm x 36mm
  • Couleur ivoire

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Cadre apparent
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Forme Carré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL (équivalent) 1017
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 101 mm
  • Hauteur 101 mm
  • Profondeur 36 mm
  • Largeur d'appareil 101 mm
  • Hauteur d'appareil 101 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060558499

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage