Fiche 3P+N+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles

  • Ref. 0 558 07
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

43,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche 3P+N+T - 32A
  • A sortie latérale par embout - Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm) et éclips de protection
  • Vrac

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fiches à sortie latérale par embout référence 091904 avec serre-câbles

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 42 mm
  • Hauteur 105 mm
  • Profondeur 95 mm
  • EAN/Gencode 3245060558079

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche 3P+N+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles

À associer