Prise de courant étanche 2P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris
Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides
48,98 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant Plexo complet encastré - Gris
- IP44 - IK08 - 20A - 400V
- 2P+T - 400V~
- Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67mm ou sur cadre saillie référence 090359
Les + installation
1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.739 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Plat
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 1
- Nombre de modules 2
- Nombre de phases 2
- Impression/marquage Degré de protection (IP)
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Oui
- Avec eclips / protection enfant Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7046
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Autre
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Avec interrupteur Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 20 A
- Tension nominale 400 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Largeur d'appareil 84 mm
- Hauteur d'appareil 77 mm
- Profondeur d'appareil 35 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060557034
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise de courant étanche 2P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel