Fiche 2P+T 20A 400V~
- Ref. 0 556 32
- LEGRAND
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
23,43 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 2P+T 20A
- 400V~
- Vrac
- A anneau
Recommandations / restrictions d’usages
- Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.785 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de contact de protection Plat
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Gris
- Nombre de pôles 2
- Tension nominale 380V
- Courant nominal 20A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 4mm
- Hauteur 4.5mm
- Profondeur 8mm
- Type de tension AC
- EAN/Gencode 3245060556327
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
14% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Fiche 2P+T 20A 400V~
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main