Cadre saillie 1 poste pour références 055422 , 055425 , 055427 , 090134 , 090136 et 090138 - ivoire

  • Ref. 0 554 39
  • LEGRAND

Accessoire d'installation, le cadre saillie permet la pose en saillie de socles à encastrer

7,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cadre saillie 1 poste
  • Dimensions 82mm x 82mm x 40mm
  • Ivoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour pose en saillie des socles référence 055422, 055425, 055427 et référence 090134, 090136 et 090138

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Cadre apparent
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Forme Carré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL (équivalent) 1017
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 82 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 40 mm
  • Largeur d'appareil 82 mm
  • Hauteur d'appareil 82 mm
  • Profondeur d'appareil 40 mm
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060554392

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage