Fiche 3P+T 20A avec serre-câbles
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
24,91 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 3P+T 20A avec serre-câbles
- Sortie latérale
- Vrac
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.785 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02024FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Blanc
- Nombre de pôle(s) 3
- Tension nominale 400 V
- Fiche d'adaptation Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 169 mm
- Hauteur 75 mm
- Profondeur 76 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -5-50 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- EAN/Gencode 3245060551551
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main