Adaptateur IP55 pour mécanismes Mosaic 2 modules pour coffrets mobiles P17

P17, adaptateur qui reçoit les mécanismes Mosaic

16,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Adaptateur IP55 pour réalisation de coffrets mobiles P17

Les + installation

Ne nécessite pas de support

Les + utilisation

Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules (hors saillie particulière)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type d'accessoire/pièce détachée Adaptateur de prise
  • Adapté à Autre
  • EAN/Gencode 3245060539481