Prisinter mobile Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - caoutchouc

Hypra, une prisinter est un système compact associant une prise et un interrupteur pour une sécurité optimale - Pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

601,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prisinter mobile Hypra IP44
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+T
  • 1 entrée presse étoupe intégré (ISO45)
  • IP :
    - IP44 en connexion
    - IP55 volet fermé
  • Dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 8mm maxi

Les + utilisation

Permet la coupure par bouton-poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour utilisation avec fiche inclinée : prévoir une fiche inclinée saillie
  • Pour la réalisation d'un prolongateur à partir d'une Prisinter 63A : l'utilisation d'une Prisinter mobile est obligatoire
  • Raccordement des bornes par clé Alène 3mm - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    63 A
  • Nombre de pôles
    4
  • Tension selon EN 60309-2
    400 V (50+60 Hz) rouge
  • Position horaire des contacts de terre
    6 h
  • Couleur caractéristique
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Commutateur
    Verrouillage mécanique
  • Avec disjoncteur différentiel
    Non
  • Emplacements vides sur barre profilée
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Caoutchouc
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060537067

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations