Bloc pour salle de réunion équipé de 7 prises 2P+T , 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable et 1 prise HD15 + jack

  • Ref. 0 535 77
  • LEGRAND

Bloc équipé pour salles de réunion, permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de réunion en courant fort et courant faible

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Bloc équipé de prises de courant, d'un switch et de prise audio vidéo pour salle de réunion avec table centrale
  • Permet le branchement de 7 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HD15 et Jack 3,5mm
    - Puissance maximum : 3680W en 230V~
  • Equipé de :
    - 1 interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements
    - 7 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
    - 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
    - 1 prise HD15 + Jack 3,5mm
    - Cordon VGA 1m femelle à compléter par prolongateur VGA
    - Cordon Jack 3,5mm femelle 1m
  • Equipé d'un cordon de 5m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVF 3G 1,5mm²) - Câble réseau non fourni
  • Fourni avec mallette de transport - Conforme à la norme NF C 61-314

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Nécessite l'utilisation d'une carte Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100Mbps

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Longueur 320 mm
  • Largeur 200 mm
  • Hauteur 75 mm
  • Nombre de prises avec terre 7
  • Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 1
  • Nombre de raccordements Audio 1
  • Protection contre les surtensions Non
  • EAN/Gencode 3245060535773