Bloc nourrice équipé de 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP + 2 obturateurs à câbler

  • Ref. 0 734 95
  • LEGRAND

Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant faible au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau

78,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
  • Equipé de :
    - 2 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module
    - 2 obturateurs 1 module
  • Dimensions :
    - Longueur : 157mm
    - Largeur : 52mm
    - Hauteur : 52,5mm
  • IP20 - IK07
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement

Les + utilisation

Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Autre
  • Qualité du matériau Aluminium
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Aluminium
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 52 mm
  • Hauteur 52.5 mm
  • Profondeur 157 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414970965868