Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cordon à raccordement rapide

  • Ref. 0 734 45
  • LEGRAND

Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau

303,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc nourrice avec cuve en aluminium, câblé et équipé d'un cordon 5m H07 RNF 3G 2,5mm² muni d'un connecteur mâle à raccordement rapide (1 cordon par type de courant)
  • Equipé de :
    - 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection
    - 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
  • Puissance maximum : 3680W en 230V par circuit
  • Dimensions :
    - longueur : 367mm
    - largeur : 52mm
    - hauteur : 90mm
  • IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement

Les + utilisation

Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Oui
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16 A
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Longueur d'alimentation
    5 m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    52 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    367 mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970965660

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cordon à raccordement rapide

À associer