Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau
186,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
- Equipé de :
- 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection
- Puissance maximum : 3680W en 230V
- 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA - Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Livré sans cordon
- Dimensions :
- longueur : 322mm
- largeur : 52mm
- hauteur : 90mm - IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314
Les + installation
Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement
Les + utilisation
Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.973 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02411EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02411FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises 2P+T 3
- Avec interrupteur Oui
- Interrupteur différentiel Oui
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Calibre 16 A
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Aluminium
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Anodisé/oxydé
- Finition de la surface Mat
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Prise inclinée ou inclinable Oui
- Angle de l'insert central vrillé 45°
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 52 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 322 mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970965486
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main