Connecteur multipôles embase femelle encastrée avec volet métal Hypra 16A 500V 10P+T

Hypra, embase femelle pour réalisation d'un connecteur multipôles qui répondra au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande

  • Information produit
    Produit supprimé

  • Embase femelle encastrée avec volet pour connecteur multipôles Hypra
  • Métal - 500V
  • 16A - 10P+T
  • IP65

Fiches techniques / Guides métier

  • Insert de contact sans contact Non
  • Finition des contacts Autre
  • Nombre de pôle(s) 11
  • Matériau de l'insert de connecteur Thermoplastique
  • Courant assigné In 16 A
  • Température ambiante -40-100 °C
  • Tension 500 V
  • Tension nominale de tenue aux chocs 6 kV
  • Catégorie de surtension I
  • Degré de pollution 3
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec protection des fils Non
  • Section 0.5-2.5 mm²
  • Section 0.5-2.5 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.5-2.5 mm²
  • Section de raccordement cable souple 0.5-2.5 mm²
  • Matériau du revêtement de contact Autre
  • Matériau de l'insert de contact Thermoplastique
  • Matériau du contact Laiton
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Avec conducteur de protection Oui
  • EAN/Gencode 3245060531539