Prise à entraxes unifiés Hypra 2P+T IP66/67-55 - 200V~ à 250V~ - plastique

Hypra, prise à entraxes unifiés, à utiliser en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux

91,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP66/67-55
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 2P+T
  • Plastique

Avantages

  • Triple IP55-66/67

Les + installation

Peut être fixée sur les boîtes d'encastrement référence 057721 et 057722

Les + utilisation

En connexion :
- IP55 garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP66/67-55)
- IP66/67 obtenu bague verrouillée
Hors connexion :
- IP55 assuré après clipsage du volet
- IP66/67 obtenu bague verrouillée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 32 A
  • Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Bleu
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • Dimension de bride, verticale 94 mm
  • Ecart vertical entre les trous 70 mm
  • Dimension de bride, horizontale 84 mm
  • Ecart horizontal entre les trous 70 mm
  • EAN/Gencode 3245060530464

Support d’aide à la prescription