Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique

Hypra, fiche mobile droite pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

42,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche mobile droite Hypra IP44
  • Rouge
  • 380V~ à 415V~
  • 16A - 3P+T
  • Plastique

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Rouge
  • Numéro RAL 3000
  • Inverseur de phase Non
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • EAN/Gencode 3245060522438

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit