Prise transfert direct Hypra 16A pour remplacement Martin Lunel 16A 3P+T 380V~ à 415V~ - plastique

Hypra, gamme transfert direct pour remplacement Martin Lunel

49,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise transfert direct Hypra IP44 pour remplacement Martin Lunel
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+T
  • Plastique

Les + utilisation

Permet le remplacement des prises et prises saillie à brochage Martin Lunel 16A par simple substitution de la face avant sur un boîtier ou sur un tableau

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) 400 A
  • Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Rouge
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • Dimension de bride, verticale 94 mm
  • Ecart vertical entre les trous 66.5 mm
  • Dimension de bride, horizontale 84 mm
  • Ecart horizontal entre les trous 73 mm
  • EAN/Gencode 3245060521837

Prise transfert direct Hypra 16A pour remplacement Martin Lunel 16A 3P+T 380V~ à 415V~ - plastique

À associer