Adaptateur industriel et domestique 2P+T livré monté

Adaptateur, pour connecter une fiche à brochage domestique sur un socle de prises au brochage industriel

61,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Adaptateurs industriel/domestique IPXO
  • 2P+T
  • Usage temporaire
  • L'IP de la prise IEC dans laquelle est inséré l'adaptateur est réduit
  • Livré monté

Les + utilisation

Permet la connexion d'une fiche 2P+T - 16A - 250V NF C 61314 sur un socle 2P+T - 16A - 200V~ et 250V~ - NF EN 60309-2 et IEC 60309-2 - IK09 selon la norme NF EN 62262 et IEC 62262

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne doit pas être utilisé en atmosphère explosive
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Bleu
  • Numéro RAL 5005
  • Inverseur de phase Non
  • Classe de protection (IP) IPX0
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Entrée de câble Autre
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 56 mm
  • Profondeur 56 mm
  • EAN/Gencode 3245060521004

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage