Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - métal

Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

84,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise de courant fixe Hypra IP44
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+N+T
  • Métal

Les + installation

Montage en saillie avec boîtier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Position horaire des contacts de terre 9 h
  • Couleur caractéristique Bleu
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Autre
  • Finition militaire Non
  • Dimension de bride, verticale 84 mm
  • Ecart vertical entre les trous 70 mm
  • Dimension de bride, horizontale 74 mm
  • Ecart horizontal entre les trous 60 mm
  • EAN/Gencode 3245060520342

Support d’aide à la prescription

Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - métal

À associer