Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 10m
- Ref. 0 516 30
- LEGRAND
Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques
164,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rallonge caoutchouc pour chantier ''prête à l'emploi'' IP44 - IK08
- 2P+T - 16A - Avec prolongateur ergonomique en caoutchouc équipé d'éclips de protection et bouchon et câble 10m - avec double prolongateur - Noir
- Résistance au choc et au frottement
- Câble H 07 RNF 3G 1,5mm²
- Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod
Les + utilisation
Rallonges caoutchouc pour chantier
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
- Entrée de câble connexion 1 Droit
- Type raccordement 2 Autre
- Nombre de conducteurs 3
- Section nominale du conducteur 1.5mm²
- Longueur 10m
- Matériau de la gaine Caoutchouc
- Résistance à la température -15-100°C
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Couleur de gaine Noir
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Oui
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 10mm
- EAN/Gencode 3245060516307
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main