Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 10m - blanc

  • Ref. 0 516 02
  • LEGRAND

Rallonge, pour relier à une prise de courant avec terre éloignée un appareil équipé d'une fiche mâle avec ou sans terre

48,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rallonge domestique 2P+T
  • Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 10m - Blanc
  • Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
  • Câble H 05 VVF 3G 1,5mm²
  • Livrée sous blister avec Gencod

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type raccordement 1 Prise Euro (CEE 7/16)
  • Type raccordement 2 Autre
  • Nombre de conducteurs 3
  • Section nominale du conducteur 1.5 mm²
  • Longueur 10 m
  • Matériau de la gaine Caoutchouc
  • Résistance à la température -15-100 °C
  • Tension nominale (Un) 250-250 V
  • Couleur de gaine Blanc
  • Conduit spiralé Non
  • Avec conducteur de protection Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Avec interrupteur pour câble souple Non
  • Diamètre externe approx. 6 mm
  • EAN/Gencode 3245060516024

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage