Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - blanc
Rallonge, pour relier à une prise de courant avec terre éloignée un appareil équipé d'une fiche mâle avec ou sans terre
27,85 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rallonge domestique 2P+T
- Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 5m - Blanc
- Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
- Câble H 05 VVF 3G 1,5mm²
- Livrée sous blister avec Gencod
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.782 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 051601_104852065-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 Prise Euro (CEE 7/16)
- Type raccordement 2 Autre
- Nombre de conducteurs 3
- Section nominale du conducteur 1.5 mm²
- Longueur 5 m
- Matériau de la gaine Caoutchouc
- Résistance à la température -15-100 °C
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Couleur de gaine Blanc
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 6 mm
- EAN/Gencode 3245060516017
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main