Adaptateur USB 3.1 typeC mâle vers HDMI femelle

  • Ref. 0 514 12
  • LEGRAND

Adaptateur audio/vidéo USB pour raccorder un port USB Type-C au port HDMI d’une TV HD ou d’un projecteur pour afficher de la vidéo et de l’audio

69,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Adaptateur audio/vidéo USB 3.1 Type-C mâle vers HDMI femelle
  • Supporte jusqu’à une résolution 4K
  • Conception compacte et légère

Les + installation

Plug and Play : pas besoin de pilote

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type raccordement 1 USB
  • Finition raccordement 1 Autre
  • Type raccordement 2 HDMI
  • Finition raccordement 2 Autre
  • Longueur du câble 0.13 m
  • Blindé Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Profondeur 45 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-50 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3414970963949

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction