Prise à encastrer pour plinthe 2P 16A 250V~ blanc

  • Ref. 0 508 06
  • LEGRAND

Prise permettant le branchement sur plinthe d'un appareil électrique ou électronique

20,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise 2P à encastrer pour plinthe
  • 16A - 250V~
  • 65mm x 48mm
  • Entraxe 19mm
  • Blanc

Page catalogue et annexes

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Sans
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Autre
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Largeur d'appareil 70 mm
  • Hauteur d'appareil 50 mm
  • Profondeur d'appareil 27 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060508067