Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T et 25m de câble 3G 2,5mm²
Enrouleur, pour alimenter sur de longues distances divers équipements de chantier
516,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Enrouleurs de chantier grande capacité - IP44 - IK08
- 4 prises 2P+T avec éclips de protection et volets - 25m de câble 3G 2,5mm² - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé)
- Avec protection thermique à réarmement manuel - Corps en matière isolante renforcée - Structure plastique rigide
- Livrés avec câble noir H 07 RNF 3G 1,5mm² - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à bille facilitant l'enroulement du câble
- Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP Conformes à la norme NF EN 61242 A 12
Avantages
- L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur
- L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage
Les + installation
L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur - Suspension murale et sur échelle
Les + utilisation
L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage chantier
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.803 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00233FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Garnissage de câble H07RN-F
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Nombre de conducteurs 3
- Nombre de prises avec terre 4
- Longueur du câble 25 m
- Avec cadre porteur Oui
- Enroulement de câbles automatique Non
- Avec protection thermique contre la surcharge Oui
- Protection Commutateur FI/LS
- Classe de protection (IP) IP44
- EAN/Gencode 3245060507589
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main